Publier vos produits
LK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Single Arm Bottle Filling Station Wall Mount Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Single Arm Bottle Filling Station Wall Mount Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Single Arm Bottle Filling Station Wall Mount Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O® Single Arm Bottle Filling Station Wall Mount Non-Filtered Non-Refrigerated

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau ezH2O® murale extérieure à un seul bras, sans filtration ni réfrigération. Caractéristiques : robustesse, résistance au vandalisme, flux laminaire, acier inoxydable série 300. Activation par bouton mécanique. Fixation murale pour une utilisation extérieure.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb)
    • NSF REG4

    Caractéristiques:

    • Le matériau de base résistant à la corrosion offre une protection optimale contre les intempéries.
    • Construction robuste avec vis inviolables résistantes aux taches et à la corrosion
    • Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
    • Options résistantes au gel disponibles
    • Disponible en 4 finitions exceptionnelles
    • Idéal pour une utilisation en extérieur
    Spécification
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsOutdoor tubular
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-02
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire