Publier vos produits
LK4408BFBLU Elkay Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Blue
LK4408BFBLU Elkay Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Blue
    Elkay

    LK4408BFBLU Elkay Outdoor ezH2O® Bottle Filling Station Wall Mount with Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Blue

    Traduit par Google,
    Elkay Outdoor ezH2O Support mural pour station de remplissage de bouteilles avec fontaine simple non filtrée non réfrigérée Bleu
    Spécification
    • Corrosion-resistant base material provides the ultimate protection from the elements.

      Heavy-gauge construction with tamper-resistant screws that resist stains and corrosion.

      Vandal-resistant bubblers feature chrome-plated integral hood guard to prevent contamination from other users, airborne deposits and tampering.

      Bottle filler meets ADA guidelines for reach range; fountain meets ADA guidelines for wheelchair access.

      Laminar flow provides clean fill with minimal splash.

      Available in 12 stunning finishes.

      Ideal for outdoor use.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK4408BFBLU
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsOutdoor tubular
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)33.49
    • Largeur (pouces)21.43
    En rapport
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)75.65
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord