Publier vos produits
LK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O® Bottle Filling Station Wall Mount with Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated

    Traduit par Google,

    Fontaine murale extérieure ezH2O® avec robinet à deux niveaux, sans filtration ni réfrigération. Caractéristiques : robustesse, résistance au vandalisme, flux laminaire, acier inoxydable série 300. Robinet antivandalisme inclus. Activation par bouton mécanique. Fixation murale pour usage extérieur, desservant 3 points de remplissage.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb)
    • NSF REG4
    • Approuvé par le Massachusetts (MA)

    Caractéristiques

    • Le matériau de base résistant à la corrosion offre une protection optimale contre les intempéries.
    • Construction robuste avec vis inviolables résistantes aux taches et à la corrosion
    • Les fontaines à eau résistantes au vandalisme sont dotées d'un capot de protection intégré chromé afin d'empêcher toute contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et toute tentative de falsification.
    • Le distributeur de bouteilles est conforme aux normes ADA en matière de portée ; la fontaine est conforme aux normes ADA en matière d’accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant
    • Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
    • Disponible en 4 finitions exceptionnelles
    • Idéal pour une utilisation en extérieur
    Spécification
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsOutdoor tubular
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers