Publier vos produits
LK4420BF1UDBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4420BF1UDBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4420BF1UDBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4420BF1UDBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LK4420BF1UDBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles ezH2O® extérieure à deux niveaux avec socle et station pour animaux. Sans filtration, sans réfrigération. Caractéristiques :
    Fontaine à eau pour animaux de compagnie robuste, résistante au vandalisme, à flux laminaire, en acier inoxydable série 300. Fournie avec un jet d'eau antivandalisme. Activation par bouton mécanique. Modèle sur pied, pour une utilisation extérieure, desservant 2 points d'eau.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb)

    Caractéristiques:

    • Le matériau de base résistant à la corrosion offre une protection optimale contre les intempéries.
    • Construction robuste avec vis inviolables résistantes aux taches et à la corrosion
    • Les fontaines à eau résistantes au vandalisme sont dotées d'un capot de protection intégré chromé afin d'empêcher toute contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et toute tentative de falsification.
    • Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
    • La fontaine pour animaux est dotée d'un système d'écoulement lent pour faciliter la boisson.
    • Options résistantes au gel disponibles
    • Disponible en 4 finitions exceptionnelles
    • Idéal pour une utilisation en extérieur
    Spécification
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK4420BF1UDBEVG_BLU_BLK_GRY
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsOutdoor tubular
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)64
    • Largeur (pouces)31
    • Profondeur (pouces)26
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)152
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord