Fontaine à eau ezH2O® extérieure à deux niveaux, sur pied, sans filtration ni réfrigération. Caractéristiques : robustesse, résistance au vandalisme, flux laminaire, acier inoxydable série 300. Fournie avec un robinet antivandalisme. Activation par bouton mécanique. Installation au sol/autoportante, pour une utilisation extérieure, desservant 2 stations.
Conformité:
- ADA et ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- GreenSpec®
- NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb)
- NSF REG4
Caractéristiques:
- Le matériau de base résistant à la corrosion offre une protection optimale contre les intempéries.
- Construction robuste avec vis inviolables résistantes aux taches et à la corrosion
- Les fontaines à eau résistantes au vandalisme sont dotées d'un capot de protection intégré chromé afin d'empêcher toute contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et toute tentative de falsification.
- Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
- Options résistantes au gel disponibles
- Disponible en 4 finitions exceptionnelles
- Idéal pour une utilisation en extérieur