Publier vos produits
LK4420DBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor Bi-Level Pedestal Fountain with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4420DBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor Bi-Level Pedestal Fountain with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4420DBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor Bi-Level Pedestal Fountain with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LK4420DBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor Bi-Level Pedestal Fountain with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated

    Traduit par Google,

    Fontaine extérieure sur pied à deux niveaux avec station pour animaux, sans filtration ni réfrigération. Caractéristiques : robuste, résistante au vandalisme, en acier inoxydable série 300. Jet d'eau antivandalisme inclus. Activation par bouton mécanique. Installation au sol/autoportante, pour une utilisation extérieure, desservant deux stations.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb)

    Caractéristiques:

    • Le matériau de base résistant à la corrosion offre une protection optimale contre les intempéries.
    • Construction robuste avec vis inviolables résistantes aux taches et à la corrosion
    • Les fontaines à eau résistantes au vandalisme sont dotées d'un capot de protection intégré chromé afin d'empêcher toute contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et toute tentative de falsification.
    • La fontaine pour animaux est dotée d'un système d'écoulement lent pour faciliter la boisson.
    • Options résistantes au gel disponibles
    • Disponible en 4 finitions exceptionnelles
    • Idéal pour une utilisation en extérieur
    Spécification
    • keywords:lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK4420DBEVG_BLU_BLK_GRY
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsOutdoor tubular
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)40.31
    • Largeur (pouces)26
    • Profondeur (pouces)31
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)110
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire