Publier vos produits
LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
    Elkay

    LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks

    Traduit par Google,
    Elkay Deluxe Drain 3-1/2" Corps en acier inoxydable de type 304 pour éviers en argile réfractaire
    Spécification
    • STAINLESS STEEL CONSTRUCTION: Made of strong, Type 304 stainless steel for long-lasting durability.

      1-1/2" O.D. x 4" type 304 stainless steel tailpiece.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK99FC
    • Famille de produitsACCESSORY
    • Groupe de produitsDrains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.56
    • Largeur (pouces)4.44
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord