Publier vos produits
LKCB1417NAC Acacia Hardwood 14" x 17" x 3/4" Thin Cutting Board
Elkay

LKCB1417NAC Acacia Hardwood 14" x 17" x 3/4" Thin Cutting Board

Traduit par Google,
Les accessoires pour évier Elkay® sont conçus pour s'adapter parfaitement à votre évier Elkay et s'harmoniser avec lui. Des bondes assorties aux grilles d'évier en acier inoxydable sur mesure, en passant par les planches à découper en bois, nous avons tout ce qu'il vous faut. Nos accessoires rendent l'utilisation de votre évier de cuisine, de préparation, de bar ou de buanderie plus pratique, efficace et agréable. Caractéristiques : DIMENSIONS SUR MESURE : Conçus pour s'adapter aux éviers Elkay® et aux ouvertures de comptoir spécifiques. **CONÇU POUR LA DURÉE DE VIE : Fabriqué à partir des meilleurs bois durs issus de forêts gérées durablement.** PRATIQUE : Le style unique des planches à découper Elkay® dans votre évier facilite la découpe et le lavage des fruits et légumes. **Les accessoires Elkay® sont conçus pour optimiser la fonctionnalité de votre évier et simplifier votre quotidien.** Fondée en 1920, notre entreprise propose des produits de plomberie de haute qualité pour les particuliers et les professionnels.
Spécification
  • Keywords:FOOD PREP
Spécifications techniques
  • Réference unique.LKCB1417NAC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)0.75
  • Largeur (pouces)16.75
  • Profondeur (pouces)14
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)2
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers