Publier vos produits
LVRC8WSPRO-UV Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrig Ultra-Cap Lead+UV Prtc SS
LVRC8WSPRO-UV Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrig Ultra-Cap Lead+UV Prtc SS
LVRC8WSPRO-UV Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrig Ultra-Cap Lead+UV Prtc SS
LVRC8WSPRO-UV Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrig Ultra-Cap Lead+UV Prtc SS
    Elkay

    LVRC8WSPRO-UV Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrig Ultra-Cap Lead+UV Prtc SS

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles connectée Elkay Pro Filtration® résistante au vandalisme et refroidisseur simple conforme aux normes ADA. Boîtier en acier inoxydable avec protection anti-plomb et UV. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Fournie avec un robinet à bulles résistant au vandalisme. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation mécanique par bouton frontal. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant une station.

    Caractéristiques

    • Système haute performance : Compatible exclusivement avec les filtres Elkay Pro Filtration pour une eau potable plus sûre
    • Changement de filtre plus rapide : remplacez les filtres facilement et plus efficacement par le haut de l’appareil.
    • Gain de temps et de ressources : la partie supérieure de l'appareil abrite à la fois un préfiltre à sédiments de première étape et un filtre à contaminants longue durée pour une maintenance simplifiée.
    • Filtre ultra-capacité inclus : le filtre Elkay Pro Filtration de 10 000 gallons est testé et certifié conforme aux normes NSF/ANSI 42, 53 et 401 pour réduire le plomb, les microplastiques et autres polluants ; idéal pour les zones à fort passage.
    • Reconnaissance automatique du filtre : le système de filtration Elkay Pro reconnaît le nouveau filtre et réinitialise automatiquement les voyants d’état du filtre, réduisant ainsi le temps d’installation.
    • Rinçage automatique des filtres : le système détecte les filtres nouvellement installés et effectue un rinçage automatique afin de réduire le temps d’installation et d’éliminer les débris et l’air du circuit d’eau.
    • Ne manquez plus jamais un changement de filtre : l’indicateur de durée de vie du filtre, intuitif et doté d’un écran LCD bleu, inspire confiance aux utilisateurs qui peuvent facilement visualiser la capacité restante du filtre.
    • Conception surélevée résistante au vandalisme : une élégante structure en acier inoxydable allie fonctionnalité innovante et esthétique moderne et minimaliste.
    • Unités connectées intelligentes : Gagnez du temps et des ressources en suivant l’état du filtre, en contrôlant les performances, en anticipant la maintenance et en rinçant l’unité à distance.
    • Choix durable : Buvez de l’eau de manière durable ; consultez le nombre de bouteilles d’eau en plastique de 59 cl (20 onces) évitées grâce à l’affichage de l’appareil.
    • Économe en énergie et en coûts : Système de réfrigération hermétique permettant de réaliser des économies d'énergie et de réduire les coûts d'exploitation
    • Bassin plus propre : Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante
    Spécification
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LVRC8WSPRO-UV
    • Famille de produitsFILTRATION
    • Groupe de produitsezH20 Liv Pro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)46.88
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)18.38
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)79
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire