Publier vos produits
LVRCGRNTL8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Bi-Level High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCGRNTL8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Bi-Level High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCGRNTL8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Bi-Level High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCGRNTL8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Bi-Level High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRCGRNTL8WSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Bi-Level High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles ezH2O® et refroidisseur à deux niveaux haute efficacité, résistant au vandalisme, en acier inoxydable réfrigéré et filtré. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), conformément à la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, filtration, indicateur de niveau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, haute efficacité, flux laminaire, système de vidange, résistance au vandalisme, indicateur visuel de niveau de filtre. Fournie avec un robinet StreamSaver™ résistant au vandalisme. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation mécanique par bouton frontal du robinet. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant 2 stations. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • GreenSpec®
      NSF 42
      NSF 53
      NSF 61
      UL 399
      NSF 401

    Caractéristiques:

    • Activation sans contact par capteur (remplisseur de bouteilles) conçue pour une utilisation facile ; activation par bouton-poussoir résistante au vandalisme pour la fontaine à eau.
    • Le compresseur haute performance et l'isolation permettent de réduire considérablement la consommation d'énergie.
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif.
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
    • Moniteur visuel de filtre avec indicateur LED d'état signalant la nécessité d'un changement de filtre.
    • Le filtre de 3 000 gallons est certifié NSF 42 et 53 pour le plomb, les particules de classe 1, le chlore, la réduction du goût et des odeurs.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Résistants au vandalisme, les aérateurs StreamSaver™ sont dotés d'un capot de protection intégré chromé pour prévenir la contamination et la falsification, et réduire la consommation d'eau.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur.
    Spécification
    • Keywords: elkay bi level water fountain, bi level drinking fountain with bottle filler, high low drinking fountain, high low water fountain, water cooler with bottle filler, water fountain no water coming out, bi level drinking fountain specs, elkay revit models, Vandal-Resistant Cooler, Filtered Coolers, Refrigerated Coolers, Laminar Flow, Real Drain, Visual Filter Monitor, Vandal Resistant StreamSaver, GreenSpec, disposable plastic bottles, no-touch sensor activation, push-button activation,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LVRCGRNTL8WSK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsVRC Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)46.25
    • Largeur (pouces)18.62
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire