Publier vos produits
LZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated
LZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated
LZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated
LZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated
LZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated
LZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated
    Elkay

    LZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau à deux niveaux, à double activation mains libres, conforme aux normes ADA, avec filtre et réfrigération en acier inoxydable. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : filtration, activation mains libres. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Activation du robinet par capteur électronique. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant 2 points de distribution. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4;CSA C22.2 n° 120
    • Homologué UL

    Caractéristiques:

    • Ces unités sans contact, activées par deux capteurs, sont conçues pour une utilisation facile et une hygiène améliorée.
    • Un design attrayant et contemporain s'accorde avec l'architecture moderne
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
    • Le drain intégré exclusif sans fixation réduit l'accumulation de débris et facilite le nettoyage.
    • Système de filtration certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
    • Le masque à bulles Flexi-Guard offre une protection buccale antimicrobienne flexible pour protéger contre les blessures et les micro-organismes.
    • La finition en acier inoxydable est résistante à la corrosion et esthétique.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur
    Spécification
    • keywords:hands free, sensor activated, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZOOSTL8LC_SC
    • Famille de produitsCOOLER
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)25.31
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)36.75
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)63
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire