Publier vos produits
LZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    LZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau murale conforme aux normes ADA, avec filtre et réfrigération, finition granit gris clair. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), pour une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Équipée d'un système de filtration et d'un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Activation électronique du robinet par bouton-poussoir à l'avant et sur le côté. Installation murale pour une utilisation intérieure, desservant un poste de distribution. Certifications UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norme NSF61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 n° 120
    • Homologué UL

    Caractéristiques:

    • Un design attrayant et contemporain s'accorde avec l'architecture moderne
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
    • Barres de poussée électroniques pour une activation facile
    • Le drain intégré exclusif sans fixation réduit l'accumulation de débris et facilite le nettoyage.
    • Le masque à bulles Flexi-Guard offre une protection buccale antimicrobienne flexible pour protéger contre les blessures et les micro-organismes.
    • Système de filtration certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
    • Le revêtement en vinyle est durable et esthétique.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur
    Spécification
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead,Wall Mount Bottle Filling Station, Filtered Bottle Filling Station, Cooler Bottle Filling Station, ADA Bottle Filling Station, Elkay Wall Mount Bottle Filling Station

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZS8L
    • Famille de produitsCOOLER
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)19.81
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)18.37
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)45
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord