Station de remplissage de bouteilles Elkay Pro Filtration® et refroidisseur simple conforme aux normes ADA, réfrigérée ultra-capacité, sans plomb et avec protection UV. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, réinitialisation automatique de l'état du filtre, économies d'énergie, filtration, indicateur de niveau de produit Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, système de vidange rapide, indicateur visuel de niveau de filtre, éclairage d'ambiance, système de filtration Pro, changement de filtre rapide par le haut, niche en acier inoxydable, rinçage automatique du filtre et protection UV. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation électronique du robinet par bouton-poussoir avant et latéral. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant une station. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.
Caractéristiques:
- Système haute performance : Compatible exclusivement avec les filtres Elkay Pro Filtration pour une eau potable plus sûre
- Changement de filtre plus rapide : remplacez les filtres facilement et plus efficacement par le haut de l’appareil.
- Gain de temps et de ressources : la partie supérieure de l'appareil abrite à la fois un préfiltre à sédiments de première étape et un filtre à contaminants longue durée pour une maintenance simplifiée.
- Filtre ultra-capacité inclus : le filtre Elkay Pro Filtration de 10 000 gallons est testé et certifié conforme aux normes NSF/ANSI 42, 53 et 401 pour réduire le plomb, les microplastiques et autres polluants ; idéal pour les zones à fort passage.
- Reconnaissance automatique du filtre : le système de filtration Elkay Pro reconnaît le nouveau filtre et réinitialise automatiquement les voyants d’état du filtre, réduisant ainsi le temps d’installation.
- Rinçage automatique des filtres : le système détecte les filtres nouvellement installés et effectue un rinçage automatique afin de réduire le temps d’installation et d’éliminer les débris et l’air du circuit d’eau.
- Ne manquez plus jamais un changement de filtre : une série intuitive de voyants LED bleus indique l’état du filtre et sa capacité, vous permettant d’anticiper les remplacements et de travailler en toute sérénité.
- Design raffiné : Un design architectural épuré qui occupe peu d’espace et offre des fonctionnalités innovantes pour une esthétique minimaliste et moderne
- Prêt pour la connexion : Gagnez du temps et des ressources grâce à une technologie connectée qui vous aide à anticiper les besoins de maintenance à distance ; purgez les unités et surveillez l'état des filtres et la consommation d'eau où que vous soyez.
- Choix durable : Buvez de l’eau de manière durable ; consultez le nombre de bouteilles d’eau en plastique de 59 cl (20 onces) évitées grâce à l’affichage de l’appareil.
- Économe en énergie et en coûts : Système de réfrigération hermétique permettant de réaliser des économies d'énergie et de réduire les coûts d'exploitation
- Bassin plus propre : Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante