Publier vos produits
LZSDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZSDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZSDWSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZSDWSLK_SK ezH2O® Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles ezH2O® avec refroidisseur ADA simple, en acier inoxydable non réfrigéré et filtré. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, filtration, indicateur de niveau d'eau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, système de vidange, indicateur visuel de niveau de filtre. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation électronique du robinet par bouton-poussoir frontal et latéral. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant une station. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 n° 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401
    • UL 399
    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4
    • CSA C22.2 n° 120
    • Homologué UL

    Caractéristiques:

    • Activation sans contact par capteur (remplisseur de bouteilles) conçue pour une utilisation facile ; activation par barre de poussée facile à utiliser (bombe à bulles)
    • Le débit de remplissage est de 1,5 GPM
    • Moniteur visuel de filtre avec indicateur d'état LED signalant quand un changement de filtre est nécessaire
    • Le filtre de 3 000 gallons est certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile ; fontaine à eau facile à utiliser grâce à sa barre de poussée
    • Conçu pour une utilisation en intérieur
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZSDWSLK_SK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.06
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)18.38
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)44
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire