Publier vos produits
LZWS-ERFP8-RF Elkay ezH2O®  Retrofit Bottle Filling Station for Soft Sides® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-ERFP8-RF Elkay ezH2O®  Retrofit Bottle Filling Station for Soft Sides® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-ERFP8-RF Elkay ezH2O®  Retrofit Bottle Filling Station for Soft Sides® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWS-ERFP8-RF Elkay ezH2O® Retrofit Bottle Filling Station for Soft Sides® Fountain Filtered Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles ezH2O® pour fontaine Soft Sides®, en acier inoxydable réfrigéré et filtré. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), conformément à la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, filtration, indicateur de niveau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, système de vidange, indicateur visuel de niveau de filtre. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation mécanique par bouton frontal. Installation murale (cadre/plaque encastrés), pour une utilisation intérieure, desservant 2 stations. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA C22.2 n° 120
    • UL

    Caractéristiques

    • Fontaine à eau réfrigérée à bouton-poussoir sans contact, activée par capteur (remplisseur de bouteilles), conçue pour être installée en remplacement d'une fontaine à eau réfrigérée existante.
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures. Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Moniteur visuel de filtre avec indicateur d'état LED signalant quand un changement de filtre est nécessaire
    • Le filtre de 3 000 gallons est certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Livré avec un nouveau panneau supérieur, un nouveau cadre et une station ezH2O® intégrée
    • Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour être installé en remplacement d'une fontaine à eau réfrigérée à bouton-poussoir existante
    • Le distributeur de bouteilles est conforme aux normes ADA en matière de portée ; la fontaine est conforme aux normes ADA en matière d’accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant


    Spécification
    • keywords: EZH2O, HYDRATION, BOTTLE FILL, NSF, NSF372, NSF 372, EZWS-ERFP8-RF

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZWS-ERFP8-RF
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsSoft Sides ®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)40.81
    • Largeur (pouces)19.25
    • Profondeur (pouces)38.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)42
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord