Station de remplissage de bouteilles ezH2O® et fontaine SwirlFlo® à une seule fontaine, en acier inoxydable réfrigérée et filtrée à haute efficacité. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), conformément à la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, filtration, indicateur de niveau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, haute efficacité, flux laminaire, système de vidange, indicateur visuel de niveau de filtre. Fournie avec un robinet FlexiGuard® StreamSaver™. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation mécanique par bouton frontal du robinet. Installation murale (cadre/plaque encastrés), pour une utilisation intérieure, desservant 2 stations. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.
Conformité:
- Approuvé par le Massachusetts (MA)
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- Norme NSF 61
- Norme NSF 372
- CSA B45.4;CSA C22.2 n° 120
- Homologué UL
Caractéristiques:
- Modèles disponibles avec fontaine à eau haute efficacité SwirlFlo® ou fontaine à eau réfrigérée Soft Sides®
- Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile et un fonctionnement aisé grâce à son bouton-poussoir.
- Activation sans contact par capteur pour une utilisation simplifiée (remplisseur de bouteilles) ; activation par bouton-poussoir facile à utiliser (barboteur à bulles).
- Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures. Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
- Un compresseur haute performance et une isolation performante permettent de réduire la consommation d'énergie, témoignant ainsi d'un engagement en faveur du développement durable.
- Moniteur visuel de filtre avec indicateur d'état LED signalant quand un changement de filtre est nécessaire
- Le filtre de 3 000 gallons est certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
- Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
- Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
- Le diffuseur d'eau Flexi-Guard StreamSaver™ est doté d'une protection buccale antimicrobienne flexible qui protège contre les blessures et les micro-organismes et réduit le gaspillage d'eau.