Fontaine à eau ezH2O® murale avec cadre de montage, réfrigérée et filtrée haute efficacité, en acier inoxydable. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), pour une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), conformément à la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, filtration, indicateur de niveau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, haute efficacité, flux laminaire, système de vidange, indicateur visuel de niveau de filtre. Activation par capteur électronique. Installation murale (cadre/plaque encastrés), pour une utilisation intérieure, desservant une station. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.
Conformité:
- Approuvé par le Massachusetts (MA)
- ADA et ICC A117.1 CAN/CSA C22.2 n° 120 GreenSpec®
- NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401
- UL 399
Caractéristiques:
- Conçue comme unité autonome ou pour être associée aux fontaines architecturales Elkay® SwirlFlo ou Soft Sides®
- Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile
- Distributeur sans contact à activation par capteur (remplisseur de bouteilles) conçu pour une utilisation facile
- Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures. Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
- Le compresseur haute performance et l'isolation réduisent considérablement la consommation d'énergie.
- Moniteur visuel de filtre avec indicateur d'état LED signalant quand un changement de filtre est nécessaire
- Le filtre de 3 000 gallons est certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
- Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
- Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
- Conçu pour une utilisation en intérieur