Publier vos produits
LZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Filtered Non-Refrigerated
LZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Filtered Non-Refrigerated
LZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Filtered Non-Refrigerated
LZWSRK Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LZWSRK Elkay ezH2O® RetroFit Bottle Filling Station Kit for EZ Family Filtered Non-Refrigerated

    Traduit par Google,

    Kit de remplissage de bouteilles ezH2O® RetroFit pour la gamme EZ (eau filtrée non réfrigérée). Caractéristiques : traitement antimicrobien*, filtration, indicateur de niveau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, système de vidange, indicateur visuel de niveau de filtre. Activation par capteur électronique. Installation murale, usage intérieur, pour une station de remplissage. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • Système sans contact, activation par capteur (remplisseur de bouteilles) conçu pour une utilisation facile ; compatible avec les refroidisseurs de type EZ 115V existants.
    • Le débit de remplissage est de 1,5 GPM.
    • Moniteur visuel de filtre avec indicateur LED d'état signalant la nécessité d'un changement de filtre.
    • Le filtre de 3 000 gallons est certifié NSF 42 et 53 pour le plomb, les particules de classe 1, le chlore, la réduction du goût et des odeurs.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz qui ont été évitées.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Le masque à bulles Flexi-Guard offre une protection buccale antimicrobienne flexible pour protéger contre les blessures et les micro-organismes.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur.
    Spécification
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead, Filtered Non-Refrigerated Water filter, RetroFit Bottle Filling Station Kit, Non Refrigirated filter, Family Filtered water filling station

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZWSRK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)18.88
    • Largeur (pouces)3.56
    • Profondeur (pouces)17.87
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)17
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire