Publier vos produits
Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
    ELKO

    Ceiling box 8 stubs c/c 70

    Traduit par Google,

    Boîte de plafond 8 stubs c/c 70 pour installation encastrée. La boîte est livrée avec des bouchons d'étanchéité, ainsi que des bouchons de plâtre. Les buses de tuyau sont pour 16 mm mais s'adaptent également avec le manchon de tuyau pour 20 mm. Livré complet avec vis de fixation. Max. charge 15 kg. Sans halogène Couleur Blanc.

    Spécification
    • 1420272

      40mm installation high

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO06796
    • Famille de produitsWhite boxes
    • Groupe de produitsBoxes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)130
    • Profondeur (mm)40
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)0.09
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC002601
    • Nom ETIMBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • Nom UNSPSCElectrical boxes
    • Code UNSPSC39121303
    • Numéro OmniClass23-35 33 15 11
    • Titre OmniClassElectrical Ceiling Junction Boxes
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Finlande
    Norvège
    Suède