Publier vos produits
Okken - Power distribution and motor control switchboard up to 7300A

Okken - Power distribution and motor control switchboard up to 7300A

4.1 sur 5 étoiles4.1(24 Avis)
Traduit par Google,
Départs de distribution et moteurs fixes, déconnectables, amovibles et débrochables, installation de variateurs de vitesse et d'équipements de correction d'énergie réactive et de filtrage, densité de remplissage élevée des arrivées Tableau testé selon IEC 61439-1&2 Icc = jusqu'à 150 kA Tension nominale = 690 V Avantages Le tableau le plus flexible et évolutif du marché La qualité et les performances d'un tableau testé fabriqué par Schneider Electric ou par l'un de nos partenaires agréés compétents dans votre région Départs mixtes (distribution de puissance / commande moteur, unités fonctionnelles fixes/déconnectables/débrochables) Evolutivité maximale sous tension Compacité du tableau / encombrement réduit Maintenance et exploitation optimisées : parties communes, ergonomie, sécurité de l'opérateur et de fonctionnement Applications Grands sites industriels Sites de procédés critiques (conformes à l'EDF - norme sismique nucléaire, haut niveau de conf arc interne inement, atmosphères corrosives…) Grandes infrastructures et sites tertiaires Applications marines
Spécifications techniques
  • Réference unique.Okken
  • Famille de produitsPanelboards & Switchboards
  • Groupe de produitsLow Voltage Switchboard
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-04-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2350
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical control panels for generators
  • Code UNSPSC26131801