Publier vos produits
Combination frame 3-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 3-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 3-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Combination frame 3-gang RS16 PW RAL9003

    Traduit par Google,

    Cadre combiné Cadres RS triples pour interrupteurs encastrés, prises murales, etc. Les nervures entre les trous sont amovibles, ce qui permet le montage d'une prise à 3 voies dans deux trous. Le matériau est un thermoplastique sans halogène. Lors du montage du commutateur, le cadre de montage inclus dans le commutateur est utilisé. Pour un montage dans le même cadre, la dimension c/c est de 71 mm, pour un montage entre deux cadres, la dimension c/c est de 85 mm. Couleur PureWhite.

    Spécification
    • 1849203

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO07246
    • Famille de produitsRS16
    • Groupe de produitsFrames RS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)84
    • Largeur (mm)228
    • Profondeur (mm)10.5
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    • Poids net (Kg)0.04
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC000007
    • Nom ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Code Uniclass 2015Ss_70
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical systems
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL