Publier vos produits
Blokset - Distribution and motor control switchboard up to 6300A

Blokset - Distribution and motor control switchboard up to 6300A

4.2 sur 5 étoiles4.2(15 Avis)
Traduit par Google,
Blokset - Tableau de distribution BT et contrôle moteur à haute sûreté de fonctionnement Une conception globale : - testée et conforme aux normes IEC61439-1 et IEC61439-2. - avec un système flexible et modulaire, conçu pour une sécurité et une fiabilité maximales. - exclusivement conçu et testé avec les composants Schneider Electric : garantie des performances les plus élevées et de l'utilisation la plus sûre des composants du leader mondial de la protection et du contrôle. Privilégiant la sécurité, la fiabilité et l'adaptation aux besoins haut de gamme… - certifié conforme IEC61439-1 et IEC61439-2 garantissant des effets d'échauffement en profondeur et une tenue aux courts-circuits. - tenue à l'arc interne. - tenue aux séismes/sismiques. - protection ambiante corrosive, etc. Avec toutes les applications basse tension nécessaires dans les grands sites industriels, les grands bâtiments commerciaux et les infrastructures…- versions débrochables et fixes disponibles. - distribution électrique, avec disjoncteurs Schneider Electric : calibre du jeu de barres jusqu'à 6300A - commande de moteurs entièrement centralisée et modulaire, utilisant des composants Schneider Electric de pointe : centres de commande de moteurs conventionnels et intelligents (MCC/iMCC), variateurs de vitesse et démarreurs progressifs. - compensation du facteur de puissance et des harmoniques, avec les condensateurs Schneider Electric : hautes performances, haute sécurité et longue durée d'installation, de par leur conception.
Spécification
  • -
Spécifications techniques
  • Réference unique.blokset
  • Famille de produitsPanelboards & Switchboards
  • Groupe de produitsLow Voltage Switchboard
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Numéro OmniClass23-35 31 29
  • Titre OmniClassSwitchboards