Publier vos produits
Combination frame 2-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Combination frame 2-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Combination frame 2-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Combination frame 2-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Combination frame 2-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Combination frame 2-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Combination frame 2-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005
    ELKO

    Combination frame 2-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005

    Traduit par Google,

    Cadre combiné 2-gang PLUS cadres pour interrupteurs encastrés, prises murales, etc. Les nervures entre les trous sont amovibles, ce qui permet le montage d'une prise à 3 voies dans deux trous. Le matériau est un thermoplastique sans halogène. Lors du montage du commutateur, le cadre de montage inclus dans le commutateur est utilisé. Pour un montage dans le même cadre, la dimension c/c est de 71 mm, pour un montage entre deux cadres, la dimension c/c est de 85 mm. Couleur Noir RAL9005.

    ELKO est l'un des principaux fabricants d'équipements d'installation sur le marché nordique. L'entreprise a débuté en 1945, ce qui signifie que nous avons plus de 75 ans d'expérience dans les équipements d'installation nordiques.

    En tant que premier fournisseur de l'industrie, ELKO lance des équipements électriques à partir de plastique marin recyclé. Dans un premier temps, ce sont les produits de la série Plus black qui sont fabriqués en polyamide plus respectueux de l'environnement.

    ELKO promeut une production qui réduit l'impact climatique - à tous les niveaux. Prendre soin des valeurs naturelles fait partie de nous. Maintenant, nous faisons un grand pas en avant et lançons Ocean Plastic, une série d'articles électriques fabriqués à partir de plastique marin recyclé à partir de filets de pêche abandonnés.

    Spécification
    • 1849502, 2-fack Plus

      Mått: 157x86x10,5mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO30002
    • Famille de produitsOcean Plastic Plus
    • Groupe de produitsFrames
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)157
    • Largeur (mm)86
    • Profondeur (mm)10.5
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Poids net (Kg)0.03
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques