Publier vos produits
Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005
    ELKO

    Double socket-outlet full flush screw 440V Ocean Plastic Plus Black RAL9005

    Traduit par Google,

    Prise double version basse PLUS encastrable. La prise ne dépasse que de 11 mm du mur et le montage nécessite 1½ boîtes. La prise a des connexions à vis doubles par phase et une alimentation partagée 440V. Diamètre de montage 60mm. Plaque de couverture et cadre en thermoplastique sans halogène. Livré complet avec cadre. Les griffes de fixation peuvent être commandées séparément. Profondeur de montage 35 mm. Couleur : Noir RAL9005.

    ELKO est l'un des principaux fabricants d'équipements d'installation sur le marché nordique. L'entreprise a débuté en 1945, ce qui signifie que nous avons plus de 75 ans d'expérience dans les équipements d'installation nordiques.

    En tant que premier fournisseur de l'industrie, ELKO lance des équipements électriques à partir de plastique marin recyclé. Dans un premier temps, ce sont les produits de la série Plus black qui sont fabriqués en polyamide plus respectueux de l'environnement.

    ELKO promeut une production qui réduit l'impact climatique - à tous les niveaux. Prendre soin des valeurs naturelles fait partie de nous. Maintenant, nous faisons un grand pas en avant et lançons Ocean Plastic, une série d'articles électriques fabriqués à partir de plastique marin recyclé à partir de filets de pêche abandonnés.

    Spécification
    • 1849597

      250/440V, 50Hz, 16A

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO30018
    • Famille de produitsOcean Plastic Plus
    • Groupe de produitsOutlets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)107
    • Largeur (mm)86
    • Profondeur (mm)35
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Poids net (Kg)0.12
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques