Publier vos produits
CORDON COUPE-FEU
CORDON COUPE-FEU
    EMAC

    CORDON COUPE-FEU

    La gamme de cordon coupe-feu d’EMAC® essaie d’ obtenir l’herméticité des joints de dilatations, d’habitude un point critique, face aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables. Nous avons une ample gamme pour installer dans les joints d’entre 10 et 60 mm de largeur aussi bien sur murs comme sols et plafonds. Pour grandes largeurs consulter. Le cordon est constitué de fibres minérales incombustibles et imputrescibles insérés dans une résille de fils de verre, sa composition ne contient pas d’amiante et ne dégage pas de fumées toxiques en cas d’incendie. Résistant aux agents chimiques agrésifs habituels et à l’humidité. Le cordon coupe-feux résiste à des températures d’utilisation de jusqu’à 780ºC, étant sa température de fusion de >1000ºC. Ce produit a été soumis à des éssaies selon les normatives Européennes les plus récentes, ayant obtenu une classification de reaction au feu M0 ( incombustible) et une résistance au feu de 240 minutes(EN 1366-4). Disponible en rouleaux. *Ces systèmes ont été testés selon les Normes Européennes. *El 240-H-X-F-W 10 to 150 L'installation du système complet est recommandée. Pour plus d'informations, visitez: http://fr.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html

    Contactez EMAC

    Spécification
    • Cordon coupe-feu fabriqué en fibres minérales et fibre de verre à installer sur le joint structurel, et d’autres particularités de la construction, aussi bien en horizontal qu’en vertical, pour éviter le passage du feu et des fumées à travers. Les diamètres et longueurs de cordon disponibles sont : - diamètre 30 mm et longueur 30 m - diamètre 30 mm et longueur 5 m - diamètre 40 mm et longueur 30 m - diamètre 40 mm et longueur 5 m - diamètre 50 mm et longueur 25 m - diamètre 50 mm et longueur 5 m - diamètre 60 mm et longueur 25 m - diamètre 60 mm et longueur 5 m - diamètre 70 mm et longueur 20 m - diamètre 70 mm et longueur 5 m - diamètre 90 mm et longueur 18 m - diamètre 90 mm et longueur 5 m - diamètre 120 mm et longueur 2 m - diamètre 150 mm et longueur 2 m - diamètre 180 mm et longueur 2 m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NJCF
    • Famille de produitsProfils
    • Groupe de produitsJoints de Dilatation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine minérale
    • Matériel secondaireFibre de verre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Classification IFCTerminal d'extinction d'incendie
    • Code ETIMEG000056
    • Nom ETIMFire protection systems
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Code Uniclass 2015Pr_25_80_81_51
    • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool fire stopping
    • Code CSI MasterFormat 201407 84 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Joint Firestopping
    • Numéro OmniClass23-13 25 13 11 13
    • Titre OmniClassFire Resistant Joint Sealants
    • Code CSI UniFormat IID40
    • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION