Publier vos produits
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
    EMAC

    NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm

    Novotri Eclipse® est un profilé polyvalent, fabriqué en aluminium,qui peut être installé en tant que listel décoratif, plinthe minimaliste oucouronnement supérieur sur des murs de plaques de plâtre ou derevêtement céramique. L’onglet frontal protège le chant de la pièce qu’ilaccompagne et fait fonction de guide pour son installation avec des piècesde différentes épaisseurs. Sa base plate avec une légère pente facilite sonnettoyage et permet son installation en tant que plinthe ou couronnementsupérieur. Optionnellement, il est possible d’installer une guirlande de LED dans sondiscret creux intérieur, dotant ainsi le profilé d’une double fonction avecune grande charge décorative. Novotri Eclipse® naît pour augmenterl’innovatrice gamme Eclipse® d’EMAC®. Des profilés qui permettent,de manière simple et sans avoir recours à un diffuseur, de créer desambiances confortables moyennant l’emploi de l’éclairage indirect. Novotri Eclipse® a une pièce de terminaison pour une finition parfaite de l'installation. Modèle d’Utilité nº201831432

    Contactez EMAC

    Spécification
    • Profilé en aluminium de 27 mm de hauteur à installer comme finition décorative à mi-hauteur, plinthe ou couronnement de plafond. Il peut être installé aussi bien avec une plaque en plâtre laminé qu’avec un carreau de n’importe quelle épaisseur. Possibilité de l’installer avec LED en option. Les finitions disponibles sont :
      - Anodisé argent mat -13
      - Blanc Cassé -142
      - Anodisé Noir Mat -90

    Spécifications techniques
    • Réference unique.NLECAL1125
    • Famille de produitsProfils
    • Groupe de produitsDecoratives
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)27
    • Largeur (mm)11
    • Profondeur (mm)2500
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCMur
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43
    • Description de l'Uniclass 2015Interior wall and ceiling trims
    • Code CSI MasterFormat 201405 77 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Extruded Metal
    • Numéro OmniClass23-15 00 00
    • Titre OmniClassInterior and Finish Products
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes