Publier vos produits
Wood Veneer

Wood Veneer

Traduit par Google,
Intemporels et magnifiques, les panneaux de placage en bois apportent une touche supplémentaire de chaleur, d'élégance et de style à n'importe quel espace. Et lorsque vous choisissez PSI, vous savez que vous faites un choix qui reflète la qualité, le savoir-faire et le design.
Spécification
  • Maximize the aesthetic quality and vision of your next project when you specify wood veneers from the leader in commercial wall panel systems.

    Rich in Beauty + Design

    • Clear-coated and custom stains in a gloss or satin finish
    • 29 natural and timeless veneers are in our standard offering. Most other veneers are available on request
    • Environmentally friendly UV coating adds durability - protecting your investment while maintaining the panel’s beauty
    • Finished wood edge banding for a more natural, solid wood appeal on all panels
    • Flexibility to mix and match with other PSI panels so you can utilize multiple products in a single space
    • Carefully selected veneers in both A and AA architectural grade distinctions
    • Panel to panel joints, corners and edge trims are engineered into the system design for ease of specification, installation and lower cost compared to mill work
Spécifications techniques
  • Réference unique.wood-veneer
  • Famille de produitsWall Panel System
  • Groupe de produitsWood Veneer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
  • Numéro OmniClass23-15 13 19
  • Titre OmniClassWall Panels