Publier vos produits
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
    emeco

    111 Navy® Chair

    3.1 sur 5 étoiles3.1(11 Avis)
    Traduit par Google,
    Coca-Cola et Emeco ont collaboré pour résoudre un problème environnemental en recyclant les déchets de consommation en une chaise classique, durable et intemporelle. Fabriquée à partir de 111 bouteilles en plastique PET recyclées, la chaise 111 Navy est une histoire d'innovation.
    Spécification
      • Material: 65% Recycled PET, 35% Glass Fiber
      • Warranty: 5 Year Warranty
      • Strength & Stability Test: ANSI/BIFMA X5.1
      • Fire Retardant: Certified Acc. to CAL133
      • VOC Emissions Test: ANSI/BIFMA M7.1
      • Outdoor Use: 2 Year Warranty for Red, Snow White and Flint Gray
      • Standard Glides: Lexan plastic glides
    Spécifications techniques
    • Réference unique.111
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-12-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)860
    • Largeur (mm)390
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Kg)5.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier