Publier vos produits
Gaspex pipe with UV protection
Emmeti SPA

Gaspex pipe with UV protection

Traduit par Google,

Le tube multicouche UV Gaspex est l'une des solutions viables pour le marché de la construction pour les installations dans le domaine des gaz combustibles. Sa protection contre les rayons ultraviolets (UV) permet une installation dans des espaces extérieurs exposés au soleil.

Remplacer en toute sécurité la tuyauterie en cuivre conventionnelle et offrir une installation optimisée, car elle peut être installée en moins de temps.

La rapidité d'installation et la sécurité du système multicouche Emmeti sont dues au petit nombre de connexions nécessaires, la flexibilité du tube permet des courses courbes et les bobines (jusqu'à 100 mètres) évitent le besoin d'épissage.

Spécification
  • Gaspex UV multilayer pipe in roll for gas supply installations. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliancewith ISO 17484 and ISO 18225. 

    The Gaspex multilayer consists of 5 layers:
    - Internal cross – linked polyethylene pipe (PE-Xb)
    - Connection layer than unites the inner pipe with the aluminium pipe
    - Continuous butt welded aluminium pipe with a minimum thickness of 0.2 mm
    - Connection layer that unites the outer pipe with the aluminium pipe
    - Yellow cross-linked polyethylene (PE-Xb) external pipe

    Technical data:
    - Operating temperature: -20 °C - +60°C
    - Operating pressure: max 5 bar
    - Linear expansion coefficient: 0.026 mm/m°C
    - Thermal conductivity: 0.45 W/m°C
    - Minumum curve radius: 5 X pipe Ø
    - Surface roughness of the inner pipe: 7 µm

    Dimension available:
    16x2 - 100 meters
    20x2 - 100 meters
    26x3 - 25 meters
    32x3 - 50 meters

Spécifications techniques
  • Réference unique.Gaspex_pipe_UV
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2018-07-08
  • Numéro d'édition2
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Code Uniclass 2015EF_55_20
  • Description de l'Uniclass 2015Gas supply
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings

Disponibilité de la région

Amérique du Sud