Publier vos produits
Double tank HYBV
Emmeti SPA

Double tank HYBV

Traduit par Google,
Les chaudières de la série HYBV se composent d'un double réservoir pour la production d'eau chaude sanitaire au moyen d'une pompe à chaleur et solaire avec volant thermique pour eau technique chaude ou froide. Les HYBV sont fabriquées en carbone S235JR avec une surface inférieure arrondie par emboutissage profond. Les réservoirs sont assemblés avec des équipements automatiques de précision et soudés avec du fil continu dans une atmosphère d'argon et de CO2 avec un couplage de tête. La chaudière à accumulation, les réservoirs d'accumulation et les échangeurs de chaleur Emmeti satisfont aux exigences de la directive 2014/68/UE DESP « Équipements sous pression » dans les appareils selon l'art. 4 alinéa 3 de la directive précitée, à utiliser avec de l'eau chaude ou froide.
Spécification
  • Double storage tank for domestic water, with two fixed tubular type coils, and technical water.
    Upper coil with a high exchange surface indicated for combination with the heat pump.
    S235JR steel tank construction (Fe 360 B).
    Insulation in rigid expanded polyurethane, 70 mm thick, self-extinguishing, foamed directly on the boiler.
    SKY PVC covering in GRAY color coupled with a 4 mm thick flexible polyurethane foam layer.
    Energy efficiency class C.

     Accumulation of domestic hot water:
    - Vitrification according to DIN 4753-3 and UNI 10025.
    - Additional corrosion protection by means of an electronic anode supplied with 230 V - 50 Hz.
    - Equipped with a DN 180 central flange connection equipped with a blind flange fitted as standard.

     Technical data for domestic hot water storage:
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 10 bar.
    - Testing pressure: 15 bar.
    - Domestic hot water capacity: HYVB300 - 270 liters / HYVB500 - 470 liters

     Technical data exchangers:
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 6 bar.
    - Test pressure: 9 bar.

     Technical data inertial accumulation:
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 6 bar.
    - Test pressure: 9 bar.
    - Hot or chilled water capacity: HYVB300 - 80 liters / HYVB500 - 74 liters

     Available models: HYBV300 / HYBV500

Spécifications techniques
  • Réference unique.Storage_Tank_HYBV
  • Famille de produitsAccumulation tank
  • Groupe de produitsHYBV
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numéro OmniClass23-31 29 13
  • Titre OmniClassHot Water Tank Heaters