Publier vos produits
Gaspex - Female elbow with flange
Emmeti SPA

Gaspex - Female elbow with flange

Traduit par Google,

Les raccords à sertir Emmeti Gaspex sont conçus pour être installés en utilisant la technique de compression radiale. Ce type de joint a connu un succès croissant dans le domaine des installations hydrothermiques et, grâce à sa simplicité et sa rapidité de montage, ainsi qu'à son niveau de sécurité accru garanti, il est désormais également utilisé pour les installations d'alimentation en gaz externe. La pince, spécifique à chaque diamètre de raccord, comprime une douille en acier inoxydable qui verrouille le tuyau sur l'âme du raccord. Il en résulte un joint doté d'une excellente stabilité et durabilité. L'étanchéité est assurée par le profil spécial du raccord et par le double joint torique.

Les raccords à sertir du système Gaspex sont conformes aux normes : UNI 11344 ; ISO 17484 ; AS 4176.8 ; ISO 18225 ; UNI 7129-1 ; UNI 11528 et AS 5601.1.

Disponible dans une large gamme de configurations et de tailles.

Spécification
  • FEMALE ELBOW WITH FLANGE

    Press fitting for gas studied and tested for types of pressing B. Equipped with yellow sleeve ring to check the correct insertion of the pipe in the seat and double NBR o-rings. A wide range of operating temperatures – 20 °C to +70 °C and maximum pressure 0.5 bar (UNI 11344) or – 20 °C to +60 °C and maximum pressure 5 bar (ISO 17484-1 / AS 4176.8) .

     Available sizes: pressing connection from 16 mm to 20 mm and 1/2" to 3/4" female threaded connection.

Spécifications techniques
  • Réference unique.gaspex_female_elbow_flange
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsGaspex
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-01
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Code Uniclass 2015EF_55_20
  • Description de l'Uniclass 2015Gas supply