Publier vos produits
Gaspex - Valve with manifold first inlet
Emmeti SPA

Gaspex - Valve with manifold first inlet

Traduit par Google,

Collecteur avec vanne d'arrêt intégrée avec entrée 1" F / deux branchements 24x 19M / un branchement M28x1,5, adapté pour réaliser des joints à l'intérieur des locaux, pouvant être apparents et obturables, conformément à la norme UNI 7129.

Spécification
  • Collector with integrated shut-off valve with 1" F, two 24x19 M branches, one M 28x1.5. Suited for creating joints inside the rooms, whith can be exposed and have a shut-off, in compliance with UNI 7129. 

    Available sizes: 1" F

Spécifications techniques
  • Réference unique.gaspex_valve_with_manifold
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsGaspex
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-02
  • Numéro d'édition2
Liens
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015EF_55_20
  • Description de l'Uniclass 2015Gas supply