Publier vos produits
Gerpex LBP - Under plaster valve with sleeve
Emmeti SPA

Gerpex LBP - Under plaster valve with sleeve

Traduit par Google,

GERPEX LBP , le nouveau raccord à sertir pour tube multicouche d'Emmeti, a été développé pour garantir une perte d'eau, en cas de non-pressage, et une jonction de raccord rapide et sûre, lorsqu'il est correctement pressé avec l'équipement spécifique. Le profil de montage spécial et l'utilisation du double joint torique garantissent une étanchéité hydraulique et mécanique parfaite et durable, et une compatibilité avec 5 profils de pressage différents (TH, B, U, H, F). La fonction LBP (Leak Before Pressed) permet à l'opérateur d'identifier facilement tout raccord non serti pendant le test d'étanchéité du système, évitant ainsi d'éventuels dommages.

Les raccords Gerpex LBP sont certifiés KIWA ISO 21003 et DVGW W534

Spécification
  • UNDER PLASTER VALVE WITH SLEEVE

    Press fitting for water with function LBP (Leak Before Pressed) studied and tested for different 5 types of pressing (B,TH,F,U, and H). Equipped with a compass ring to check the correct insertion of the tube in the seat and double EPDM o-rings. Maximum working temperature 95 ° C and maximum pressure 10 bar.

    Available sizes: press connection 16 mm to 26 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.gerpex_LBP_underplaster_sleeve
  • Famille de produitsPress fitting
  • Groupe de produitsGerpex LBP
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_63_23
  • Description de l'Uniclass 2015Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING