Publier vos produits
Performance Palm Thatched Roofs
Performance Palm Thatched Roofs
Performance Palm Thatched Roofs
Performance Palm Thatched Roofs
    Endureed

    Performance Palm Thatched Roofs

    Traduit par Google,

    Une tradition intemporelle. Conçue pour durer.

    Performance Palm est une solution de toiture en chaume de palmier souvent privilégiée pour les projets recherchant une esthétique tropicale ou côtière affirmée, sans compromis sur la performance. Elle est fréquemment utilisée dans les complexes hôteliers, les ports, les aménagements en bord de mer et les environnements insulaires où l'architecture vise à renforcer l'identité du lieu.

    Conçue pour les environnements où sécurité, durabilité et fiabilité sont primordiales, la tablette Performance Palm bénéficie d'une classification de résistance au feu de classe A, d'une résistance au vent supérieure à 320 km/h, de la technologie Active FlameCore™ et d'un écran HD Color exclusif. Il en résulte une tablette au profil ergonomique qui favorise une conception immersive tout en répondant aux exigences des environnements commerciaux de grande envergure.

    Spécification
    • Interior Profiles for Open Structures

      Performance Palm can be installed directly over open battens, eliminating the need for a solid subdeck in many applications. The system is fully waterproof on its own, making it well suited for open-air structures such as pavilions, bars, and covered gathering spaces. To support different design intents, Performance Palm is available with two interior profile options. Each delivers the same performance and protection, with a distinct interior appearance based on how the material is finished on the underside.

      Color Options

      Explore the color options available for your Endureed synthetic thatch roof and choose the shade that best complements your project’s design. Each color has been carefully developed to mirror the natural beauty of traditional thatch while providing a consistent, premium appearance that elevates the look of your building. Whether you’re aiming for a sun-bleached tropical aesthetic or a deeper, rustic tone, our color selections offer both visual versatility and long-lasting appeal. Combined with the performance and durability Endureed products are known for, these options allow you to personalize your roof’s style without compromising on quality or reliability.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.performance-palm-thatched-roofs
    • Famille de produitsThatch Roofing
    • Groupe de produitsPerformance
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-02
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_92
    • Description de l'Uniclass 2015Thatch roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 33 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thatched Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 29 11
    • Titre OmniClassThatched Roofing