Publier vos produits
Tabouret Coma 4L haut
Tabouret Coma 4L haut
Tabouret Coma 4L haut
Tabouret Coma 4L haut
Tabouret Coma 4L haut
Tabouret Coma 4L haut
    Enea

    Tabouret Coma 4L haut

    Les tabourets de la collection Coma sont disponibles en différentes hauteurs et structures. La famille se distingue par son design léger et ses nombreuses options de finitions qui s’adaptent à toutes les ambiances et les environnements.

    Le tabouret Coma 4L dispose d’une base à 4 pieds en acier laqué, ce qui lui apporte une grande légèreté. L’assise peut être réalisée en polypropylène ou contreplaqué de chêne naturel ou tinté, et tapissée. Ce tabouret est disponible en trois hauteurs : basse, haute pour les cafétérias, les cafés et les restaurants, et moyenne pour les environnements plus résidentiels ou les entreprises.

    Spécification
      • Tube rond de Ø16×2 mm en acier laminé à froid
      • Soudure semi-automatique dans robot en acier avec apport de fil en acier contrôlé avec du gaz
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2050
    • Famille de produitsComa
    • Groupe de produitsStool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)795
    • Largeur (mm)395
    • Profondeur (mm)395
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)7.06
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stools
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (49)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (14)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (45)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (8)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)