Publier vos produits
Tabouret Coma Wood haut
Tabouret Coma Wood haut
Tabouret Coma Wood haut
Tabouret Coma Wood haut
Tabouret Coma Wood haut
Tabouret Coma Wood haut
Tabouret Coma Wood haut
Tabouret Coma Wood haut
Tabouret Coma Wood haut
Tabouret Coma Wood haut
    Enea

    Tabouret Coma Wood haut

    4.7 sur 5 étoiles4.7(9 Avis)

    Le tabouret Coma Wood, réalisé avec des matériaux issus des forêts durables, dispose d’une base à 4 pieds en chêne naturel ou tinté. L’assise peut être réalisée en polypropylène ou contreplaqué en bois, et tapissée. Ce modèle est disponible en trois hauteurs : basse, haute pour les cafétérias, les cafés et les restaurants, et moyenne pour les environnements plus résidentiels ou les entreprises.

    Spécification
      • Pattes en bois massif (chêne) Ø25/35 mm
      • Support de base de siège en aluminium injecté L-2630 UNE 38-263
      • Repose-pieds en acier inoxydable
      • UNE-EN 16139-2015

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2091
    • Famille de produitsComa
    • Groupe de produitsStool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)6.76
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stools
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (49)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (14)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (45)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (8)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)