Publier vos produits
Chaise Kaiak confident avec accoudoirs
Chaise Kaiak confident avec accoudoirs
Chaise Kaiak confident avec accoudoirs
Chaise Kaiak confident avec accoudoirs
    Enea

    Chaise Kaiak confident avec accoudoirs

    4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)

    Dans toute la collection Kaiak, la combinaison du contour en chêne et de la tapisserie créent des chaises et des sièges d’un confort unique et enveloppant. Cette option convient autant aux environnements domestiques résidentiels que publics et professionnels.

    La chaise Kaiak confident, disponible avec et sans accoudoirs, possède une coque en chêne naturel ou tinté et dispose d’un large choix de tapisseries disponibles : tapissé intégral, tapissé assise uniquement, tapissé trois quarts et tapissé frontal. Son piètement pivotant à 4 branches peut être laqué dans une de nos couleurs.

    Spécification
      • Coquille plaquée chêne courbée et formée sous haute fréquence et colles E-1
      • Unions métalliques à solution vis-écrou
      • Aluminium injecté à 4 rayons
      • UNE-EN 16139-2015
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3285
    • Famille de produitsKaiak
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)815
    • Largeur (mm)565
    • Profondeur (mm)525
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)13.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (49)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (14)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (45)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (8)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)