Publier vos produits
Siège Kaiak 4 branches
Siège Kaiak 4 branches
Siège Kaiak 4 branches
Siège Kaiak 4 branches
Siège Kaiak 4 branches
Siège Kaiak 4 branches
Siège Kaiak 4 branches
Siège Kaiak 4 branches
Siège Kaiak 4 branches
Siège Kaiak 4 branches
    Enea

    Siège Kaiak 4 branches

    Dans toute la collection Kaiak, la combinaison du contour en chêne et de la tapisserie créent des chaises et des sièges d’un confort unique et enveloppant. Cette option convient autant aux environnements domestiques résidentiels que publics et professionnels.

    Le siège Kaiak avec piètement à 4 branches, disponible avec et sans accoudoirs et en chêne naturel ou tinté, dispose d’un large choix de tapisseries disponibles : tapissé intégral, tapissé assise uniquement, tapissé trois quarts et tapissé frontal. Son piètement pivotant peut être laqué dans une de nos couleurs.

    Spécification
      • Coquille plaquée chêne courbée et formée sous haute fréquence et colles E-1
      • Unions métalliques à solution vis-écrou
      • Aluminium injecté à 4 rayons
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3501
    • Famille de produitsKaiak Lounge
    • Groupe de produitsLounge
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)780
    • Largeur (mm)710
    • Profondeur (mm)695
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Poids net (Kg)14.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (49)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (14)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (45)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (8)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)