Publier vos produits
Chaise Street avec accoudoirs
Chaise Street avec accoudoirs
Chaise Street avec accoudoirs
Chaise Street avec accoudoirs
Chaise Street avec accoudoirs
Chaise Street avec accoudoirs
Chaise Street avec accoudoirs
Chaise Street avec accoudoirs
Chaise Street avec accoudoirs
Chaise Street avec accoudoirs
    Enea

    Chaise Street avec accoudoirs

    4.7 sur 5 étoiles4.7(10 Avis)

    La chaise et le tabouret de la collection Street constituent le premier pas dans notre expansion vers le mobilier d’extérieur. Les techniques utilisées pour mouler le tube en acier apportent de la durabilité à la famille, puisqu’il s’adapte à toutes les conditions climatiques.

    La chaise Street avec accoudoirs, tout comme la chaise sans accoudoirs, a été spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Elle est en acier laqué dans une de nos couleurs. Modèle très ergonomique, empilable et avec un coussin d’assise en option.

    Spécification
      • Tube rond de Ø16×2 mm en acier laminé à froid
      • Lames de siège et dossier en acier
      • Traitement avec cataphorèse pour un usage en extérieur
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600
    • Famille de produitsStreet
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)775
    • Largeur (mm)585
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)6.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (49)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (14)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (45)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (8)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)