Publier vos produits
Chaise Bio avec accoudoirs
Chaise Bio avec accoudoirs
Chaise Bio avec accoudoirs
    Enea

    Chaise Bio avec accoudoirs

    Bio est une collection conçue pour le confort et l’utilisation intensive dans le secteur contract et les espaces de travail. Deux versions sont disponibles, une plus légère avec dossier court, Bio, et une plus ergonomique avec dossier long, Bio L.

    La structure à 4 pieds en acier et les accoudoirs de la chaise Bio sont proposés chromés/polis ou laqués dans une de nos couleurs. L’assise et le dossier sont en polypropylène et peuvent être tapissés avec de nombreux tissus. Grâce à sa solidité, ce modèle peut être adapté à des espaces de grand passage, tels que les salles d’attente, les hôpitaux, le secteur public et contract.

    Spécification
      • Tube ovale de 30x20x2 mm en acier laminé à froid
      • Supports de dossier en aluminium injecté L-2630 UNE 38-263
      • Soudure semi-automatique dans robot en acier avec apport de fil en acier contrôlé avec du gaz
      • UNE-EN 16139-2015
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3800
    • Famille de produitsBio
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)801
    • Largeur (mm)536
    • Profondeur (mm)561
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)9.96
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (49)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (14)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (9)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (45)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)