Publier vos produits
Tabouret Lottus Wood moyen
Tabouret Lottus Wood moyen
Tabouret Lottus Wood moyen
Tabouret Lottus Wood moyen
Tabouret Lottus Wood moyen
    Enea

    Tabouret Lottus Wood moyen

    4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)

    La collection Lottus Wood est une évolution du programme Lottus qui inclut un nouveau design avec des pieds en bouleau ou en chêne. Le bois, combiné avec les différentes finitions du siège, apporte chaleur et élégance et convient parfaitement aux installations de style nordique et durables.

    Le tabouret Lottus Wood, avec une structure à 4 pieds en chêne ou bouleau, dispose de nombreuses finitions disponibles : coque en bois, polypropylène une ou deux couleurs ou assise tapissée, ou entièrement tapissée. Ce modèle est également disponible en deux hauteurs : haute pour les cafétérias, les cafés et les restaurants, et moyenne pour les environnements plus résidentiels ou les entreprises.

    Spécification
    • Lottus Wood est l’évolution naturelle du programme Lottus. Il propose la même structure, mais dans une version en contre-plaqué de bouleau et de chêne, ce qui renforce son aspect agréable, chaud et familier.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4792
    • Famille de produitsLottus
    • Groupe de produitsStool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)880
    • Largeur (mm)440
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)7.84
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stools
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (49)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (14)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (45)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (8)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)