Publier vos produits
Lottus chaise
Lottus chaise
Lottus chaise
Lottus chaise
Lottus chaise
Lottus chaise
Lottus chaise
Lottus chaise
Lottus chaise
Lottus chaise
    Enea

    Lottus chaise

    4.3 sur 5 étoiles4.3(36 Avis)

    Lottus est une famille complète de sièges légers et ergonomiques. Son design donne du style dans toutes les ambiances, en espace public et privé. Grâce à sa large gamme de matériaux et de finitions disponibles, cette collection présente de multiples possibilités.

    La chaise Lottus a une structure à 4 pieds en acier chromé ou laqué dans une de nos couleurs et dispose de nombreuses finitions disponibles : coque en bois, polypropylène une ou deux couleurs ou assise tapissée, ou entièrement tapissée. Avec toutes ces possibilités, cette chaise s’adapte à tous les espaces.

    Spécification
      • Tube rond de Ø16×2 mm en acier laminé à froid
      • Soudure semi-automatique dans robot en acier avec apport de fil en acier contrôlé avec du gaz
      • UNE-EN 16139-2015
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4801
    • Famille de produitsLottus
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)775
    • Largeur (mm)530
    • Profondeur (mm)525
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)8.36
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (49)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (14)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (45)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (8)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)