Publier vos produits
Chaise Lottus Wood
Chaise Lottus Wood
Chaise Lottus Wood
Chaise Lottus Wood
Chaise Lottus Wood
Chaise Lottus Wood
Chaise Lottus Wood
Chaise Lottus Wood
Chaise Lottus Wood
Chaise Lottus Wood
    Enea

    Chaise Lottus Wood

    4.7 sur 5 étoiles4.7(18 Avis)

    La collection Lottus Wood est une évolution du programme Lottus qui inclut un nouveau design avec des pieds en bouleau ou en chêne. Le bois, combiné avec les différentes finitions du siège, apporte chaleur et élégance et convient parfaitement aux installations de style nordique et durables.

    La chaise Lottus Wood a une structure à 4 pieds en chêne ou bouleau et dispose de nombreuses finitions disponibles : coque en bois, polypropylène une ou deux couleurs ou assise tapissée, ou entièrement tapissée. Elle est également disponible en deux hauteurs de dossier : standard et High.

    Spécification
      • Panneau de lames avec placage bouleau ou chêne
      • Unions mécaniques à solution vis-écrou
      • UNE-EN 16139-2015
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4864
    • Famille de produitsLottus
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)775
    • Largeur (mm)468
    • Profondeur (mm)525
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)8.64
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (49)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (14)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (45)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (6)