Publier vos produits
Chaise Lottus avec accoudoirs
Chaise Lottus avec accoudoirs
Chaise Lottus avec accoudoirs
Chaise Lottus avec accoudoirs
Chaise Lottus avec accoudoirs
Chaise Lottus avec accoudoirs
Chaise Lottus avec accoudoirs
Chaise Lottus avec accoudoirs
Chaise Lottus avec accoudoirs
Chaise Lottus avec accoudoirs
    Enea

    Chaise Lottus avec accoudoirs

    Lottus est une famille complète de sièges légers et ergonomiques. Son design donne du style dans toutes les ambiances, en espace public et privé. Grâce à sa large gamme de matériaux et de finitions disponibles, cette collection présente de multiples possibilités.

    La chaise Lottus a une structure à 4 pieds en acier chromé ou laqué dans une de nos couleurs et dispose de nombreuses finitions disponibles : coque en bois, polypropylène une ou deux couleurs ou assise tapissée, ou entièrement tapissée. Ce modèle porte également des accoudoirs en acier, en aluminium ou des accoudoirs ailes intégrés.

    Spécification
      • Tube rond de Ø16×2 mm en acier laminé à froid
      • Soudure semi-automatique dans robot en acier avec apport de fil en acier contrôlé avec du gaz
      • Bras en acier, en polypropylène ou en aluminium injecté L-2630 UNE 38-263
      • UNE-EN 16139-2015
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5500
    • Famille de produitsLottus
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)775
    • Largeur (mm)560
    • Profondeur (mm)525
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)9.92
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (49)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (14)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (45)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (8)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)