Publier vos produits
Ema pied luge à dossier fermé
Ema pied luge à dossier fermé
Ema pied luge à dossier fermé
Ema pied luge à dossier fermé
Ema pied luge à dossier fermé
Ema pied luge à dossier fermé
Ema pied luge à dossier fermé
Ema pied luge à dossier fermé
Ema pied luge à dossier fermé
    Enea

    Ema pied luge à dossier fermé

    La légèreté, la résistance et le côté fortement empilable de la collection Ema, avec une série d’accessoires polyvalents et complémentaires, permettent de l’adapter à des espaces polyvalents, au secteur contract et aux collectivités.

    La chaise Ema à dossier fermé est solide, légère et plus accueillante. Ce modèle permet également d’empiler jusqu’à 45 unités, ce qui la rend parfaite pour tous types d’espaces, y compris ceux du secteur contract. Le pied luge en acier peut être chromé ou laqué dans une de nos couleurs, l’assise et le dossier sont disponibles en polypropylène ou tapissés. Elle incorpore un pad d’assise tapissé, très pratique dans les espaces polyvalents ou avec beaucoup de public grâce à une plus grande facilité d’empilement avec moins de friction que la version à tapisserie complète. Possibilité d’empiler jusqu’à 20 unités dans le chariot et 15 au sol.

    Spécification
      • Tube rond de Ø13×1,5 mm en acier laminé à froid
      • Soudure robotisée MIG/MAG d’après les standards UNE EN 287-1:2011
      • Empilement sur chariot de transport et entreposage : 45 en polypropylène et 20 en version tapissée
      • Empilement au sol et chariot de transport : 20 en polypropylène et 15 en version tapissée
      • UNE-EN 16139-2015
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8001
    • Famille de produitsEma
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)807
    • Largeur (mm)505
    • Profondeur (mm)552
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)7.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (49)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (14)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (45)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (8)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)