Publier vos produits
Chaise Ema 4L avec accoudoirs
Chaise Ema 4L avec accoudoirs
Chaise Ema 4L avec accoudoirs
Chaise Ema 4L avec accoudoirs
Chaise Ema 4L avec accoudoirs
Chaise Ema 4L avec accoudoirs
Chaise Ema 4L avec accoudoirs
Chaise Ema 4L avec accoudoirs
Chaise Ema 4L avec accoudoirs
Chaise Ema 4L avec accoudoirs
    Enea

    Chaise Ema 4L avec accoudoirs

    La légèreté, la résistance et le côté fortement empilable de la collection Ema, avec une série d’accessoires polyvalents et complémentaires, permettent de l’adapter à des espaces polyvalents, au secteur contract et aux collectivités.

    La chaise Ema 4L avec accoudoirs est solide et légère, et permet d’empiler jusqu’à 30 unités, ce qui la rend parfaite pour ce type d’espaces, y compris ceux du secteur contract. La structure à 4 pieds en acier et les accoudoirs en aluminium peuvent être chromés/polis ou laqués dans une de nos couleurs, l’assise et le dossier sont disponibles en polypropylène ou tapissés. Elle incorpore un pad d’assise tapissé, très pratique dans les espaces polyvalents ou avec beaucoup de public grâce à une plus grande facilité d’empilement avec moins de friction que la version à tapisserie complète. Possibilité d’empiler jusqu’à 20 unités dans le chariot et 15 au sol.

    Spécification
      • Tube rond de Ø16×2 mm en acier laminé à froid
      • Soudure robotisée MIG/MAG d’après les standards UNE EN 287-1:2011
      • Bras en aluminium injecté L-2630 UNE 38- 263
      • Empilement sur chariot de transport et entreposage : 30 en polypropylène et 20 en version tapissée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.9200
    • Famille de produitsEma
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)560
    • Profondeur (mm)565
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)9.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (49)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (14)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (45)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (8)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)