Publier vos produits
Siège Puck
Siège Puck
Siège Puck
Siège Puck
Siège Puck
Siège Puck
Siège Puck
Siège Puck
Siège Puck
Siège Puck
    Enea

    Siège Puck

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)

    Avec une large variété de tapisseries et de finitions, Puck est une collection osée et moderne qui apporte une touche de couleur à chaque espace. La base est disponible avec roulettes, afin d’apporter du dynamisme au siège, ce qui en fait une pièce unique.

    Le siège Puck a une base en aluminium poli ou laqué dans une de nos couleurs. L’assise est disponible en un ou deux tissus, afin de pouvoir mélanger un, deux ou trois tons dans le même siège. Disponible en trois tailles différentes, ce modèle est parfait pour les salles d’attente et les hôtels car il offre la possibilité de créer des compositions uniques avec différents sièges.

    Spécification
      • Base en aluminium injecté L-2630 UNE 38-263
      • Intérieur en mousse
    Spécifications techniques
    • Réference unique.9509
    • Famille de produitsPuck Lounge
    • Groupe de produitsPuff
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (49)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (14)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (9)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (45)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)