Publier vos produits
Chaise Tray high
Chaise Tray high
Chaise Tray high
    Enea

    Chaise Tray high

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)

    La chaise Tray, une famille parfaite pour les environnements éducatifs et les collectivités, est proposée dans toute la gamme de finitions de Lottus. Sa structure est en métal et la tablette d’écriture et le plateau sont parfaitement intégrés pour s’adapter aux besoins individuels. 

    La chaise Tray est formée d’une coque sur une structure sur roulettes, un plateau et une tablette rabattable, elle répond donc parfaitement aux besoins de changement dans des contextes d’enseignement et polyvalents. La coque est disponible avec de nombreuses finitions : coque en bois, polypropylène une ou deux couleurs ou assise tapissée, ou entièrement tapissée. Le dossier et la tablette d’écriture peuvent être réalisés en deux tailles différentes.

    Spécification
      • Tube rond de Ø14×2 mm en acier laminé à froid
      • Supports en aluminium injecté L-2630 UNE 38-263
      • Soudure semi-automatique dans robot en acier avec apport de fil en acier contrôlé avec du gaz

    Spécifications techniques
    • Réference unique.9787
    • Famille de produitsTray
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)860
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)17.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (49)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (14)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (45)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (8)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)