Publier vos produits
EQUITONE [natura] - panneaux de façade
EQUITONE [natura] - panneaux de façade
EQUITONE [natura] - panneaux de façade
EQUITONE [natura] - panneaux de façade
EQUITONE [natura] - panneaux de façade
EQUITONE [natura] - panneaux de façade
    EQUITONE

    EQUITONE [natura] - panneaux de façade

    4.2 sur 5 étoiles4.2(22 Avis)

    Panneaux de façade - façade ventilée - façade extérieure

    EQUITONE [natura], l'expression authentique. Teinté masse.

    Sobres et intenses à la fois, les panneaux EQUITONE [natura] laissent apparaître l’aspect minéral de la matière tout en procurant un effet de profondeur dans la masse. Doté d’une finition mate, EQUITONE [natura] bénéficie d’un toucher soie à l’aspect extrêmement doux qui accentue son caractère naturel et subtil.

    Les panneaux de façade EQUITONE [natura] sont fixés au choix sur une ossature verticale métallique ou sur une ossature composée de chevrons en bois solidarisés au gros œuvre. Les fixations peuvent être apparentes pour marquer le rythme des façades ou se faire discrètes et renforcer l’effet matière, en s’effaçant totalement grâce au système de fixations invisibles Tergo. Les matériaux de façades EQUITONE sont assemblés en utilisant le système de façade ventilée.

    Demandez vos échantillons gratuits directement sur le site EQUITONE

    Contactez EQUITONE

    Spécification
    • Available in a range of colours, the EQUITONE [natura] panels are lightweight for use in a rainscreen/ventilated façade, interior wall lining, soffit, ceilings, barge boards and eaves boards. The EQUITONE [natura] is available in 2 sheet sizes 1250mm x 2500mm and 1250mm x 3100mm and 8 and 12mm thickness. EQUITONE [natura] is also available with a factory applied anti-graffiti coating (PRO coating). EQUITONE [natura] is fire resistance and receive the fire classification of A2,s1-d0 to EN 13501-1. The panels are resistant to extreme temperatures and frost and are strong and impact resistant. They are environmentally friendly with a life expectancy in excess of 50 years they are low maintenance and can be fixed with visible fixings or secret fix systems.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.eq_natura
    • Famille de produitsFacade cladding
    • Groupe de produitsFibre Cement Facade Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-31
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalFibre ciment
    • Matériel secondaireFibre ciment
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCSiding
    • Code UNSPSC30151802