Publier vos produits
EQUITONE [tectiva] - panneaux de façade
EQUITONE [tectiva] - panneaux de façade
EQUITONE [tectiva] - panneaux de façade
EQUITONE [tectiva] - panneaux de façade
EQUITONE [tectiva] - panneaux de façade
    EQUITONE

    EQUITONE [tectiva] - panneaux de façade

    3.8 sur 5 étoiles3.8(33 Avis)

    Panneaux de façade - Façade ventilée - Façade extérieure

    EQUITONE [tectiva], la matière à l'état brut. Teinté masse.

    Ce revêtement se distingue par l’aspect brut de sa matière. Chaque panneau porte le caractère primitif du fibres-ciment originel teinté dans la masse. Sa surface brute, légèrement poncée, au toucher délicat et protégée par un traitement hydrofuge, lui confère une esthétique pérenne. Le processus de production rend chaque panneau unique dans sa finition et sa tonalité, pour une façade remarquable.

    Les panneaux de façade EQUITONE [tectiva] sont fixés au choix sur une ossature verticale métallique ou sur une ossature composée de chevrons en bois solidarisés au gros œuvre. Les matériaux de façades EQUITONE sont assemblés en utilisant le système de façade ventilée.

    Demandez vos échantillons gratuits directement sur le site EQUITONE.

    Contactez EQUITONE

    Spécification
    • Available in a range of colours, the EQUITONE [tectiva] panels are lightweight for use in a rainscreen/ventilated façade, interior wall lining, soffit, ceilings, barge boards and eaves boards. The EQUITONE [tectiva] is available in 2 sheet sizes 1220mm x 2500mm and 1220mm x 3050mm and 8mm The EQUITONE [tectiva] is fire resistance and receive the fire classification of A2,s1-d0 to EN 13501-1. The panels are resistant to extreme temperatures and frost and are strong and impact resistant. They are environmentally friendly with a life expectancy in excess of 50 years they are low maintenance and can be fixed with visible fixings or secret fix systems.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.eq_tect
    • Famille de produitsFacade cladding
    • Groupe de produitsFibre Cement Facade Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-31
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalFibre ciment
    • Matériel secondaireFibre ciment
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCSiding
    • Code UNSPSC30151802